+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    319-7379: Luces HID de 3" × 3"

    Número de pieza: 319-7379
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Luz de trabajo HID de 24 voltios estilo reflector

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Número de pieza del balasto: 319-7384
    • Patrón de lente: luz del reflector
    • Tipo de conector: integral DT
    • Tipo de luz: luces de trabajo HID
    • Tipo de montaje: suspendido
    • Voltaje (voltios): 24
    com
    816F II 826H, 825H, 815F II

    wtt
    824H, 814F II

    mg
    160M, 120M, 140M, 16M, 12M, 14M

    fp
    584, 511, 521, 584HD, 532, 2491, 2290, 2391, 2390, 522

    comp
    CW-34 CW34

    wtl
    980K, 950K, 962K, 966K XE 966K, 972K

    ap
    AP-655D, BG1000E, AP-555E AP-600D, BG1055E, BG555E, AP-1000E BG500E, AP-1055E AP-500E