320-2795: CONJUNTO DE BRAZO: V BALANCÍN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    320-2795: CONJUNTO DE BRAZO: V BALANCÍN

    Número de pieza: 320-2795
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de balancín

    Descripción:

    • El balancín se opera por medio de varillas de empuje que nacen en el árbol de levas y que permiten abrir y cerrar las válvulas para dejar que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y escapen de esta.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 40,64
    • Altura (pulg): 1,6
    • Ancho (mm): 81,28
    • Longitud (mm): 248,92
    • Longitud (pulg): 9,8
    underground articulated truck
    AD55B

    engine - generator set
    TH35-C15I C15, C32, TH35-C15T CX31-C15I C27, TH48-E70 CX35-P800 CX31-C18I CX35-C18I CX31-P600 C18, TH35-E81

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    992K, 988H, 990H, 993K, 988K

    engine - industrial
    C15, C18, C32, C27

    expanded mining products
    6015B

    articulated dump truck
    740B, 735B, 735, 745 740, 735C, 735 OEM

    engine - truck
    C15

    off-highway truck
    777D, 777G, 770G, 773F, 770G OEM 775G, 777B, 777C, 777F, 772G OEM 772G, 775G OEM 773G, 772, 773G OEM 773G LRC 770, 775F

    cold planer
    PM620, PM822, PM820, PM825, PM622

    track-type tractor
    D11T, D11R, D9T, D10N, D10T, D10R, D8T

    wheel dozer
    854K, 824K, 844H, 834H, 834K

    petroleum products
    TH35-C15I C15, C32, TH35-C15T CX31-C15I C27, TH48-E70 CX35-P800 CX31-C18I CX35-C18I CX31-P600 C18, TH35-E81

    earthmoving compactor
    825K, 836K, 826K