320-2797: CONJUNTO DE BRAZO: V BALANCÍN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    320-2797: CONJUNTO DE BRAZO: V BALANCÍN

    Número de pieza: 320-2797
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de balancín

    Descripción:

    • El balancín se opera por medio de varillas de empuje que nacen en el árbol de levas y que permiten abrir y cerrar las válvulas para dejar que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y escapen de esta.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 40,64
    • Altura (pulg): 1,6
    • Ancho (mm): 81,28
    • Longitud (mm): 248,92
    • Longitud (pulg): 9,8
    pipelayer
    587T, 583T, PL83, PL87

    wheel tractor-scraper
    621G, 631E, 637D, 627G, 657B, 657G, 623E, 637E, 623F, 627F, 627E, 657, 657E, 623G, 623B, 621F, 631D, 633E II 651B, 631G, 621E, 633D, 637G

    engine - generator set
    C18, 3456, C15, C32, C27, C15 I6 3406E, PM3456 C18 I6

    underground articulated truck
    AD55B, AD55, AD30, AD45B

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    980H, 992K, 980G II 993K, 988K, 988H, 980G, 990H

    engine - industrial
    C18, C15, C-15, C-16, 3406E, C32, C27

    expanded mining products
    MD6290

    articulated dump truck
    735C, D400E II 740B, 735B, 735 OEM 735, 740, 745

    engine - truck
    C-15, C18, C-16, C-18, 3406E, C16

    off-highway truck
    775F, 777F, 772, 773F, 772G, 770G, 770

    challenger
    MTC855, MTC845, MT865, MT835, MTC835, MTC865, MT855, MT845

    cold planer
    PM-200, PM-201

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D8N, D11R, D8R II D11T, D8T, D9T, D8R D10N, D10T, D10R

    road reclaimer
    RM-500

    wheel dozer
    824G, 854K, 834H, 834G, 824H, 824C, 844H, 824G II 834K

    petroleum products
    TH48-E70 C15, TH35-C15I C18, CX31-C15I C-15, CX35-P800 TH48-E80 C32, CX31-P600 TH35-E81

    excavator
    365C 385C FS 385B, 385C L 390D L 385C, 374D L 365C L 365C L MH 5090B

    earthmoving compactor
    825C, 826C, 826H, 826G II 825H, 826G, 836K, 836H