320-3054: ESLABÓN DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    320-3054: ESLABÓN DE CADENA

    Número de pieza: 320-3054
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eslabón de la cadena sellado y lubricado (lado izquierdo)

    Descripción:

    • Los eslabones de la cadena son parte del conjunto de eslabones y, con estos, se proporciona un riel para el desplazamiento de la máquina.


    Atributos:

    • Con las cadenas selladas y lubricadas (SALT) Cat® es posible sellar el lubricante en el sistema de tren de rodaje de modo que los abrasivos queden afuera. Permiten eliminar el desgaste del buje y el pasador interno para reducir los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad mientras se aumenta la vida útil y la posibilidad de dar mantenimiento a este producto. Gracias a las SALT se ofrece una configuración de tren de rodaje universal apta para una gran variedad de condiciones de suelo cuando se combinan con un diseño de cadena que coincide con la máquina y el entorno de operación.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (mm): 260,4
    • Paso de la cadena (pulg): 10,3
    • Tamaño del perno (mm): 29,6
    • Tamaño del perno (pulg): 29,6
    track-type tractor
    D10T2, D10T