320-3542: ESLABÓN: CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    320-3542: ESLABÓN: CADENA

    Número de pieza: 320-3542
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eslabón de la cadena de cojinete de manguito (resistente a la rugosidad, retención firme del pasador [PPR], lado izquierdo)

    Descripción:

    • Los eslabones de la cadena son parte del conjunto de eslabones y, con estos, se proporciona un riel para el desplazamiento de la máquina.


    Atributos:

    • Gracias al diseño de la cadena de cojinete de manguito, se elimina la corrosión por frotamiento entre el pasador y el buje, mediante lo cual se aumenta de manera significativa la vida útil de la cadena y el punto de resellado de la cadena de 4.000 a 6.000 horas. Por medio del sello de cadena posgiro, se mejora la capacidad de sellado luego del giro del buje.
    • Los eslabones resistentes a la rugosidad cuentan con un diseño único que permite evitar la rugosidad (desgaste en el centro del eslabón), para que el eslabón de la cadena tenga un degaste más uniforme y una vida útil más prolongada.
    • La cadena con retención firme del pasador (PPR) presenta un anillo de retención metálico presionado en la ranura entre el pasador y el eslabón. Gracias a esto, se evita la generación de juego axial y se garantiza la retención de aceite en aplicaciones de alto impacto.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (pulg): 12,5
    • Tamaño del perno (pulg): 35,7
    track-type tractor
    D11T