320-3543: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    320-3543: CONJUNTO DE ESLABÓN: CADENA

    Número de pieza: 320-3543
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de eslabón de cojinete de manguito (retención firme del pasador [PPR], resistente a la rugosidad)

    Descripción:

    • Con los conjuntos de eslabones, cuyo movimiento se produce por medio de la rueda motriz y el mando final, se proporcionan un soporte para el peso de la máquina, un conducto para el desplazamiento de la máquina y una base de sujeción para las zapatas.


    Atributos:

    • Gracias al diseño de la cadena de cojinete de manguito, se elimina la corrosión por frotamiento entre el pasador y el buje, mediante lo cual se aumenta de manera significativa la vida útil de la cadena y el punto de resellado de la cadena de 4.000 a 6.000 horas. Por medio del sello de cadena posgiro, se mejora la capacidad de sellado luego del giro del buje.
    • La cadena con retención firme del pasador (PPR) presenta un anillo de retención metálico presionado en la ranura entre el pasador y el eslabón. Gracias a esto, se evita la generación de juego axial y se garantiza la retención de aceite en aplicaciones de alto impacto.
    • Los eslabones resistentes a la rugosidad cuentan con un diseño único que permite evitar la rugosidad (desgaste en el centro del eslabón), para que el eslabón de la cadena tenga un degaste más uniforme y una vida útil más prolongada.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Número de secciones de cadena: 41
    • Paso de la cadena (mm): 317,5
    • Paso de la cadena (pulg): 12,5
    • Tamaño del perno (mm): 1 3/8
    • Tamaño del perno (pulg): 1 3/8
    track-type tractor
    D11T