320-8196: CONJUNTO DE ENFRIADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    320-8196: CONJUNTO DE ENFRIADOR

    Número de pieza: 320-8196
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Enfriador de aceite

    Descripción:

    • Los enfriadores de aceite se usan para mantener la temperatura del aceite.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 1.016,0
    • Ancho (mm): 723,9
    • Longitud (mm): 927,1
    off-highway truck
    793F CMD 793D, 793F, 793F OEM 793F XQ