321-1386: CONJUNTO DE TUBO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    321-1386: CONJUNTO DE TUBO

    Número de pieza: 321-1386
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de tubo de acero Cat®

    Descripción:
    Los tubos de acero son tubos rígidos que se usan para transportar líquidos o aire.

    Atributos:
    Los tubos de acero Cat® se fabrican para ofrecer una vida útil más prolongada y más confiabilidad en condiciones de funcionamiento difíciles.

    Aplicación recomendada:
    Los tubos de acero Cat se usan en aplicaciones en las que no se necesita que la tubería sea flexible.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 330,2
    • Altura (pulg): 13
    • Ancho (mm): 317,5
    • Longitud (mm): 1.676,4
    • Longitud (pulg): 66
    off-highway truck
    777G, 777F