321-5746: COJINETE DE BANCADA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    321-5746: COJINETE DE BANCADA

    Número de pieza: 321-5746
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bancada

    Descripción:

    • Gracias a los cojinetes de bancada, se ofrece una superficie cómoda para que el cigüeñal gire en el bloque de motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 3,6
    • Longitud (pulg): 6
    wheel tractor-scraper
    657E, 651E

    pipelayer
    583R

    engine - generator set
    3412C G3412 3412 G3406 G3412C PM3412 CG137-08 CG137-12 XQG400

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 990, 992C, 992D

    engine - industrial
    3412 G3412 G3408B 3412E SPT342 SPS342 G3408 SCT673 3412C CG137-12 CG137-08 G3408C G3406 SG137-08

    off-highway truck
    773D, 773E, 772B, 775B, 773B, 775E, 775D

    vees 27 to 32 liter
    G3412

    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    track-type tractor
    D9L, D8R D8R II D10N, D10R

    generator
    SR500

    wheel dozer
    844

    petroleum products
    3412E

    excavator
    5110B