+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    322-1126: CAMISA: CILINDRO

    Número de pieza: 322-1126
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Camisa del cilindro

    Descripción:

    • Las camisas del cilindro están instaladas en los bloques de motor y evitan que los pistones se desgasten gracias al calibre de cilindro.

    Atributos:

    • Las superficies internas presentan un patrón de escotilla trasversal uniforme para que el anillo se asiente más rápidamente, el sellado del anillo sea correcto y se logre una distribución uniforme del aceite y una vida útil más prolongada.
    • Las bridas se someten a pulido por frotamiento dentro del radio para proporcionar mayor durabilidad y resistencia al agrietamiento.
    • La construcción de hierro gris de alta calidad sometido a tratamiento térmico proporciona una durabilidad excepcional y una vida útil prolongada.
    • El grosor controlado del cabezal de la brida garantiza un ajuste preciso con el bloque y el cabezal.
    • Las tolerancias de fabricación precisas garantizan que las perforaciones sean perfectamente redondas, con el objetivo de proporcionar un control eficiente del aceite y el ajuste adecuado en los bloques de motor Cat®.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 325,12
    • Ancho (mm): 175,26
    • Longitud (mm): 175,26
    exc
    385C

    meng
    C18 C32

    petr
    TH48-E70

    ieng
    C18

    wts
    657G, 631E

    uat
    AD45B, AD55

    emp
    6040, 6018, 6040 FS

    mg
    24M

    teng
    C-18 C18

    oht
    772