322-8594: GRUPO DE BOMBA AUXILIAR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    322-8594: GRUPO DE BOMBA AUXILIAR

    Número de pieza: 322-8594
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de agua

    Descripción:

    • Las bombas de agua permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 190,5
    • Altura (pulg): 7,5
    • Ancho (mm): 419,1
    • Longitud (mm): 452,1
    • Longitud (pulg): 17,8
    petroleum products
    C32