322-8956: CONJUNTO DE FUELLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    322-8956: CONJUNTO DE FUELLE

    Número de pieza: 322-8956
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Fuelles de escape

    Descripción:

    • Con los fuelles de escape se conectan los tubos de gas de escape con las series de turbocompresores.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 167,64
    • Ancho (mm): 167,64
    • Longitud (mm): 350,52
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.