322-9168: CONJUNTO DE BRAZO: UI RO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    322-9168: CONJUNTO DE BRAZO: UI RO

    Número de pieza: 322-9168
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de balancín

    Descripción:

    • El balancín se opera por medio de varillas de empuje que nacen en el árbol de levas y que permiten abrir y cerrar las válvulas para dejar que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y escapen de esta.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 3,3
    • Longitud (pulg): 13
    cold planer
    PM825 PM820 PM622, PM822 PM620

    track-type tractor
    D11T, D9T, D8T, D10T2

    engine - generator set
    C27

    wheel-type loader
    993K, 992K, 988K

    wheel dozer
    854K, 834K, 824K

    petroleum products
    CX35-C18I C32 C18 C27 TH35-C15T C15 TH35-E81 CX35-P800 CX31-C18I CX31-P600

    engine - industrial
    C18 C27 C15 C32

    expanded mining products
    6015B

    articulated dump truck
    740B, 735B

    engine - truck
    C15

    off-highway truck
    777G, 773G, 773G OEM 772G OEM 772G, 775G, 775G OEM 770G OEM 770G

    earthmoving compactor
    836K, 825K, 826K