323-1168: GRUPO DE RUEDA GUÍA: TRA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    323-1168: GRUPO DE RUEDA GUÍA: TRA

    Número de pieza: 323-1168
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda guía SystemOne™ (rodadura central, simétrica)

    Descripción:

    • Las ruedas guía funcionan como una guía que conduce la cadena hacia adentro y hacia afuera de los rodillos inferiores. Soportan de forma intermitente el peso de la máquina y permiten controlar la tensión de la cadena.


    Atributos:

    • La cadena SystemOne™ está diseñada para funcionar a velocidades más altas, soportar cargas más pesadas y los componentes se desgastan a una tasa equilibrada. Como resultado, se obtiene un rendimiento máximo a un costo de operación lo más bajo posible.
    • Las ruedas guía de rodadura central funcionan en el buje en lugar de los rieles de los eslabones de la cadena. Se utilizan exclusivamente en SystemOne™ y en las cadenas de buje rotatorio donde gira el buje.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 348,5
    • Diámetro (mm): 597
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 597
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 23,5
    • Diámetro de brida (mm): 597
    • Diámetro de la brida (pulg): 23,5
    • Diámetro del eje (mm): 46
    • Tamaño del perno (mm): M10
    • Tamaño del perno (pulg): 0,3937
    • Tipo de brida: Brida central
    track-type tractor
    D6N LGP D6N XL D6N

    track type tractors
    D5TXL