323-1251: ADAPTADOR DE VERTEDERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    323-1251: ADAPTADOR DE VERTEDERA

    Número de pieza: 323-1251
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador de vertedera

    Descripción:
    Panel adaptador de 3' (907 mm)

    Atributos:
    Tamaño de perno de 0,75" (19 mm)
    Tamaño de vástago de 1" (22 mm)

    Aplicación recomendada:
    Sistema de puntas de rotación: se requiere Punta de Rotación, número de piezas 322-7295 (21 puntas/panel)

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.