323-4218: CABEZAL: 80 X 50
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    323-4218: CABEZAL: 80 X 50

    Número de pieza: 323-4218
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Culata de cilindro hidráulico Cat®

    Descripción:
    La tapa o la culata del cilindro hidráulico está conectada al extremo de la varilla de un cañón o tubo del cilindro hidráulico mediante roscas o pernos. La principal función de la culata es mantener la presión hidráulica dentro del cañón o el tubo del cilindro. La culata de cilindro hidráulico también contiene una disposición de sellado de varilla integrada que evita la contaminación del sistema hidráulico con partículas del exterior.


    Atributos:
    Los cilindros Cat presentan un sistema de sellado innovador que absorbe los picos de presión, soporta la carga lateral y protege el sistema del ingreso de contaminantes, mejor aún que los diseños de la competencia.


    Aplicación recomendada:
    Las culatas de cilindro hidráulico Cat están diseñadas para aplicaciones específicas en cilindros.

    wheeled excavator
    M315D, M320F, M322F, M316F, M316D

    work tool


    excavator
    323F 318F L M315F, 320E L 323F L 318E L 323F LN 316F L M318F, 320E LRR 316E L