• \
  • Inicio
  • 323-8756: CONJUNTO DE ESLABÓN DE LA CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    323-8756: CONJUNTO DE ESLABÓN DE LA CADENA

    Número de pieza: 323-8756
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de eslabón de sellado y lubricado

    Descripción:

    • Con los conjuntos de eslabones, cuyo movimiento se produce por medio de la rueda motriz y el mando final, se proporcionan un soporte para el peso de la máquina, un conducto para el desplazamiento de la máquina y una base de sujeción para las zapatas.


    Atributos:

    • Con las cadenas selladas y lubricadas (SALT) Cat® es posible sellar el lubricante en el sistema de tren de rodaje de modo que los abrasivos queden afuera. Permiten eliminar el desgaste del buje y el pasador interno para reducir los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad mientras se aumenta la vida útil y la posibilidad de dar mantenimiento a este producto. Gracias a las SALT se ofrece una configuración de tren de rodaje universal apta para una gran variedad de condiciones de suelo cuando se combinan con un diseño de cadena que coincide con la máquina y el entorno de operación.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Conjunto de eslabón sellado y lubricado Classic™
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Número de secciones de cadena: 41
    • Paso de la cadena (mm): 155,6
    • Tamaño del perno (mm): 9/16
    ttt
    D3K2 LGP D4G, D3K2 XL D3K LGP D3K XL