324-0442: CABEZA: 70 X 40
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    324-0442: CABEZA: 70 X 40

    Número de pieza: 324-0442
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Hydraulic Cylinder Head

    Descripción:
    La tapa o la culata del cilindro hidráulico está conectada al extremo de la varilla de un cañón o tubo del cilindro hidráulico mediante roscas o pernos. La principal función de la culata es mantener la presión hidráulica dentro del cañón o el tubo del cilindro. La culata de cilindro hidráulico también contiene una disposición de sellado de varilla integrada que evita la contaminación del sistema hidráulico con partículas del exterior.


    Atributos:
    Los cilindros Cat presentan un sistema de sellado innovador que absorbe los picos de presión, soporta la carga lateral y protege el sistema del ingreso de contaminantes, mejor aún que los diseños de la competencia.


    Aplicación recomendada:
    Las culatas de cilindro hidráulico Cat están diseñadas para aplicaciones específicas en cilindros.

    wheeled excavator
    M314F

    work tool


    excavator
    312E, 320E L 312E L 313F L 313F 314E LCR