324-3408: Correa ondulada
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    324-3408: Correa ondulada

    Número de pieza: 324-3408
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ancho: 27,9 mm (1,10 pulg)

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la correa (pulg): 1,10
    • Cant. de bandas: 8
    • Longitud de la correa (pulg): 53,15
    • Tipo de correa: Correas onduladas
    backhoe loader
    444E, 428E, 420E 434E, 416E 422E, 430E 432E, 442E