324-4156: SILENCIADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    324-4156: SILENCIADOR

    Número de pieza: 324-4156
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Silenciador

    Descripción:

    • Los silenciadores reducen la cantidad de ruido emitido por el escape de un motor de combustión interna.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 960,12
    • Ancho (mm): 520,7
    • Longitud (mm): 800,1
    excavator
    320D, 320D L 320D GC 321D LCR 320D FM 320D RR 323D L 323D LN 323D SA 320D LN 320D LRR 323D S