+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    324-5257: Protección contra el borde de la media flecha

    Número de pieza: 324-5257
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protector de cuchilla semiflecha

    Descripción:
    Las semiflechas cubren la cuchilla delantera para obtener una transición uniforme del material.

    Atributos:
    Los bordes de semiflecha soldados se pueden usar para personalizar un cucharón con protección lateral, como cortadores laterales para mejorar la penetración o como segmentos entre los dientes del cucharón para reducir la ondulación.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho final (mm): 342
    • Grosor (mm): 45
    • Longitud (mm): 465
    exc
    385B