324-6210: JUEGO DE BOMBA: AGUA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    324-6210: JUEGO DE BOMBA: AGUA

    Número de pieza: 324-6210
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de reconstrucción de la bomba de agua

    Descripción:

    • En este juego, se incluyen todas las piezas necesarias para volver a construir una bomba de agua.

    Atributos:

    • Los juegos se diseñan para la comodidad que usted necesita: se preempaquetan, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, con lo cual puede ahorrar tiempo y dinero.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 330,2
    • Altura (pulg): 13
    • Ancho (mm): 571,5
    • Longitud (mm): 723,9
    • Longitud (pulg): 28,5
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.