324-8851: JUEGO: REACONDICIONAMIENTO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    324-8851: JUEGO: REACONDICIONAMIENTO

    Número de pieza: 324-8851
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de reacondicionamiento de motores Cat® para motores comerciales (perforación de 6,25)

    Descripción:

    • Con los juegos de reacondicionamiento para motores de perforación de 6,25 se ofrece una opción de bajo costo y más conveniente para satisfacer las necesidades del cliente durante el ciclo de vida útil del motor Cat®. Con los juegos de reacondicionamiento de motores Cat se ofrece una vida útil prolongada y están respaldados por la garantía de piezas estándar de Caterpillar.

    Atributos:

      Con los juegos de reacondicionamiento de motores Cat se ofrece lo siguiente:
    • Mejor precio
    • Facilidad de pedido
    • Menor manipulación de las piezas individuales
    • Mayor eficiencia de reparación
    • Conversión de la culata al último tren de válvula

    El material de calidad y los estrictos procesos de fabricación garantizan que las piezas Cat proporcionen un alto rendimiento y una vida útil prolongada.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Cat Reman lo tiene todo. Las piezas de fabricación superior Cat® con garant...
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 1.003,30
    • Altura (pulg): 39,5
    • Ancho (mm): 1.257,30
    • Longitud (mm): 1.295,40
    • Longitud (pulg): 51
    engine - generator set
    G399, D379B, D399, G379 G398 D398 G379A, D398B, D379

    engine - industrial
    G399, D379B, D399, G379 G398 D398 G379A, D398B, D379