+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    324-8852: JUEGO: REACONDICIONAMIENTO

    Número de pieza: 324-8852
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de reacondicionamiento de motores Cat® para motores comerciales (perforación de 6,25)

    Descripción:

    • Con los juegos de reacondicionamiento para motores de perforación de 6,25 se ofrece una opción de bajo costo y más conveniente para satisfacer las necesidades del cliente durante el ciclo de vida útil del motor Cat®. Con los juegos de reacondicionamiento de motores Cat se ofrece una vida útil prolongada y están respaldados por la garantía de piezas estándar de Caterpillar.

    Atributos:

      Con los juegos de reacondicionamiento de motores Cat se ofrece lo siguiente:
    • Mejor precio
    • Facilidad de pedido
    • Menor manipulación de las piezas individuales
    • Mayor eficiencia de reparación
    • Conversión de la culata al último tren de válvula

    El material de calidad y los estrictos procesos de fabricación garantizan que las piezas Cat proporcionen un alto rendimiento y una vida útil prolongada.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Cat Reman lo tiene todo. Las piezas de fabricación superior Cat® con garant...
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 876,3
    • Ancho (mm): 1.295,40
    • Longitud (mm): 1.257,30
    meng
    D399 D398A D379B D379A D398B

    ieng
    G379A G398 D379 G399 D399 G379 D379B D398B D398