324-8857: JUEGO: REACONDICIONAMIENTO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    324-8857: JUEGO: REACONDICIONAMIENTO

    Número de pieza: 324-8857
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de reacondicionamiento de motores Cat® para motores comerciales (perforación de 6,25)

    Descripción:

    • Con los juegos de reacondicionamiento para motores de perforación de 6,25 se ofrece una opción de bajo costo y más conveniente para satisfacer las necesidades del cliente durante el ciclo de vida útil del motor Cat®. Con los juegos de reacondicionamiento de motores Cat se ofrece una vida útil prolongada y están respaldados por la garantía de piezas estándar de Caterpillar.

    Atributos:

      Con los juegos de reacondicionamiento de motores Cat se ofrece lo siguiente:
    • Mejor precio
    • Facilidad de pedido
    • Menor manipulación de las piezas individuales
    • Mayor eficiencia de reparación
    • Conversión de la culata al último tren de válvula

    El material de calidad y los estrictos procesos de fabricación garantizan que las piezas Cat proporcionen un alto rendimiento y una vida útil prolongada.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 12
    • Longitud (pulg): 49
    engine - generator set
    D398B D379B G379A D399 D398 G399 D379 G398 G379

    engine - industrial
    D398B D379B G379A D399 D398 G399 D379 G398 G379