325-1412: CONJUNTO DE SELLO: AGUA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    325-1412: CONJUNTO DE SELLO: AGUA

    Número de pieza: 325-1412
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello de agua

    Descripción:

    • Los sellos de agua son componentes importantes de las culatas de cilindro, que se encuentran sobre la superficie superior del bloque de cilindros, de modo que funcionan como cierres de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 15,24
    • Altura (pulg): 0,6
    • Ancho (mm): 69,85
    • Longitud (mm): 95,25
    • Longitud (pulg): 3,75
    track-type tractor
    D11R, D11N

    engine - generator set
    PM3516, PMG3516 3512, 3516B, G3520C, G3512E, 3512B, 3508, G3516C, G3520E, 3508B, 3516, G3516E, PM3512 G3516, 3516C

    wheel-type loader
    994F, 992G, 994D, 994, 994H

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512C, 3516B, 3516C, 3512B

    engine - industrial
    3508C, 3512C, 3512, 3512B, 3516, 3508, 3516B, 3516C, 3508B, G3516

    excavator
    5230, 5230B

    off-highway truck
    776D, 777D, 793C, 797B, 797, 789D, 777B, 785C, 785B, 785D, 777C, 784B, 785, 793D, 776C, 789C, 784C, 793B, 793