325-2720: JUEGO: EMPAQUETADURA (S
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    325-2720: JUEGO: EMPAQUETADURA (S

    Número de pieza: 325-2720
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de empaquetadura de culata de cilindro sencillo

    Descripción:

    • En este juego, se incluyen empaquetaduras, sellos y trabas plegables para volver a construir e instalar una culata de cilindro. También se incluyen la empaquetadura y la tornillería de montaje del turbocompresor. No se incluyen los sellos de los inyectores de combustible. Solicite el juego de sellos de inyector particular que necesite.

    • Para los motores de 4 y 6 cilindros en línea con una sola culata de cilindro, se incluirá la siguiente tornillería de montaje del turbocompresor: pernos, tuercas, prisioneros, arandelas, espaciadores, etc. Esto se aplica a los números de pieza del juego SCH 3178750 y UP.

    Atributos:

    • Los juegos se diseñan para la comodidad que usted necesita: se preempaquetan, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, con lo cual puede ahorrar tiempo y dinero.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 57,15
    • Altura (pulg): 2,25
    • Ancho (mm): 375,92
    • Longitud (mm): 1.143,00
    • Longitud (pulg): 45
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.