325-6112: RODETE: CLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    325-6112: RODETE: CLA

    Número de pieza: 325-6112
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Water Pump Impeller

    Descripción:

    • Los rodetes son componentes importantes de las bombas de agua, que permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Con las piezas Classic™ Cat® se proporciona la durabilidad correcta al precio adecuado para equipos de ciclos de vida útil medios a tardíos, uso bajo y aplicaciones ligeras.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Rodete de la bomba de agua
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 1,6
    • Longitud (pulg): 5,8
    3300
    3306B

    wheel loaders
    966C

    track loaders
    977L, 973

    track excavators
    235B

    track type tractors
    D6HIIXL