325-6166: PLACA: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    325-6166: PLACA: ABRAZADERA

    Número de pieza: 325-6166
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Plate

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    track-type tractor
    163 7 6S 7A 4 D5B, D6H XL D6H XR D7H, 8SU 8 6A 8U 7SU D8N, 9U 9SU D6H, D6D, 7S 6SU 8A 153 58 59N D7G, 59 57H D8L, 5S 10U 6 7U 55, D9L, 8S 10 56H 5A 9S D6H II 9C 9 5 57 58L D7R, D10N, D10R, D9N, 56 7S LGP 59L D8R 10SU

    pipelayer
    578, 594H, 572G

    track-type loader
    977 955 951

    track type tractors
    D9N, D8N, D6D, D8K, D6H, D6HII, D6HIIXL, D7GLGP, D6DLGP, D5, D6HLGP, D6HIILGP, D7R, D7HII, D7H, D8H