325-6169: PLACA: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    325-6169: PLACA: ABRAZADERA

    Número de pieza: 325-6169
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...

    Placa Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    track-type tractor
    6 D7H, 8 9SU 7 9 7SU D9N, D8L, D9L, 58 7S D6H, 59L 8U 7U 8A 9U 10SU 57H 9C 6S 8S 6A 7A 10U 57 D10N, 56H 59N 10 59 9S 6SU 58L 56

    pipelayer
    589, 578