325-6180: RETENEDOR: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    325-6180: RETENEDOR: ABRAZADERA

    Número de pieza: 325-6180
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...

    Retenedor Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    pipelayers
    561D

    track-type tractor
    8A 6S D7H, D5, 6 5S D6H, 153 5 D5B, 7S 7 7U 56H 5A 8 6SU 7A 163 56 6A 57H 55, 7SU 8U 8SU

    pipelayer
    561D

    wheel-type loader
    988

    track-type loader
    977

    track type tractors
    D8N, D7H, D7HII, D6HLGP, D6HIILGP, D7HLGP, D7HIILGP, D5B, D6HIIXR, D5, D6HIIXL, D6HII, D6H