326-2041: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    326-2041: Sello

    SKU:326-2041
    $1.00

    Sello del sistema de combustible

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:
    Los sellos del sistema de combustible están diseñados y fabricados específicamente para trabajar en el sistema de combustible. Se utilizan diseños de sello anular y sección transversal rectangular.

    Atributos:
    Los sellos del sistema de combustible Cat® atraviesan inspecciones adicionales avanzadas para garantizar un desempeño fiable en esta aplicación crítica. Están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los sistemas de combustible Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y proporcionan una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante su instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat® originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos de los sistemas de combustible se utilizan en sistemas de combustible del motor.

    • Recubrimiento: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 2,6
    • Material: FKM: fluoroelastómero
    • Diámetro interno (mm): 24,3
    • Diámetro interno (pulg): 0,96
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,1