+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    326-2042: Sello

    Número de pieza: 326-2042
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello del sistema de combustible

    Descripción:
    Los sellos del sistema de combustible están diseñados y fabricados específicamente para trabajar en el sistema de combustible. Se utilizan diseños de sello anular y sección transversal rectangular.

    Atributos:
    Los sellos del sistema de combustible Cat® atraviesan inspecciones adicionales avanzadas para garantizar un desempeño fiable en esta aplicación crítica. Están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los sistemas de combustible Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y proporcionan una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante su instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat® originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos de los sistemas de combustible se utilizan en sistemas de combustible del motor.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • : 0
    • : 0
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 2,6
    • Diámetro interno (mm): 19,4
    • Material: FKM: fluoroelastómero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: PTFE: politetrafluoroetileno
    cold
    PM313 PM310 PM312

    teng
    C9 C7

    fp
    586C, 2864C

    emac
    C9.3

    ttl
    973

    track type tractors
    D6TLGP, D6TLGPVP, D6TXL, D6TXW, D6T2XL D6T2LGP D6T2XW

    track excavators
    336FLN

    pipe
    PL72

    wtl
    966M, 966K, 97AM 966M XE 972M XE 972M, 972L, 966L, 966K XE 972K

    exc
    336E L 336F L XE 336F LNXE 336E, 336F 340F L LRE 340F L UHD 336F L 340F, 568 FM LL 336F LN 336E LH 336F XE 568 FM 336E H 336E HVG 336E LNH 336F LN XE 336FMHPU 336E LN

    meng
    C140-16 C9.3

    adt
    725C2, 725C

    petr
    CX31-C9I TH31-E61 TH31-C9T CX31-P600

    ttt
    D6T XL D6T XW D7E, D6T XW PAT D6T LGP D7E LGP D6T, D6T XL PAT D6T LGPPAT

    ieng
    C9.3

    epg2
    SR4B

    wts
    637K, 627K LRC 627K, 627H

    mg
    160M 3 AWD 140M 2 12M 3 AWD 12M 3 12M 2 160M 2 140M 3 AWD 160M 3 140M 3

    wheel loaders
    972M