326-3395: OREJETA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    326-3395: OREJETA

    Número de pieza: 326-3395
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Orejeta

    Descripción:
    Orejeta enrasadora.


    Atributos:
    Empernable/Lado derecho.
    Ayuda a proteger las esquinas del cucharón del desgaste, a proporcionar una mejor penetración y a ofrecer una superficie adicional a la cuchilla gracias a su forma de semiflecha con filo.


    Aplicación recomendada:
    Determinados cucharones de Cargadores 980.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 63,5
    • Altura (pulg): 2,5
    • Ancho (mm): 241,3
    • Longitud (mm): 571,5
    • Longitud (pulg): 22,5
    • Machine (Máquina): Cargador
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.