326-3402: CUCHILLA: EXTREMO (IZQUIERDO)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    326-3402: CUCHILLA: EXTREMO (IZQUIERDO)

    Número de pieza: 326-3402
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla de extremo

    Descripción:
    Segmento de cuchilla del extremo izquierdo


    Atributos:
    Sistema GET del segmento subterráneo soldado


    Aplicación recomendada:
    Determinados Cucharones R1600G, R1700G y R2900G.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 134
    • Altura (pulg): 5,28
    • Ancho (mm): 376,5
    • Longitud (mm): 453
    • Longitud (pulg): 17,83
    • Machine (Máquina): cargador LHD
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.