326-4740: Grupo de inyectores: combustible
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    326-4740: Grupo de inyectores: combustible

    Número de pieza: 326-4740
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Inyector de combustible

    Descripción:

    • Mediante los inyectores de combustible se suministra la cantidad de combustible correcta en el momento adecuado a un motor de combustión interna.

    Atributos:

    • Las boquillas de los inyectores de combustible Cat® están fabricadas con una metalurgia de producto especializada y procesos y diseño de fabricación patentados, a fin de ofrecer inyectores con los que se puedan satisfacer el rendimiento y las presiones de la inyección actuales para los requisitos de emisiones.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Inyector de combustible remanufacturado
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 129,5
    • Altura (pulg): 5,1
    • Ancho (mm): 121,9
    • Longitud (mm): 223,5
    • Longitud (pulg): 8,8
    excavator
    315D L 319D LN 319D L