326-8993: BOMBA: COMBUSTIBLE DE ENTRADA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    326-8993: BOMBA: COMBUSTIBLE DE ENTRADA

    Número de pieza: 326-8993
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de inyección de combustible

    Descripción:

    • Con las bombas de inyección de combustible se puede conducir el combustible hacia los cilindros de los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 172,72
    • Altura (pulg): 6,8
    • Ancho (mm): 274,32
    • Longitud (mm): 274,32
    • Longitud (pulg): 10,8
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.