327-3323: GRUPO DE TANQUE: DELANTERO 05
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    327-3323: GRUPO DE TANQUE: DELANTERO 05

    Número de pieza: 327-3323
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Fuel Tank

    Descripción:
    Los tanques de combustible son recipientes ventilados donde se almacena una determinada cantidad de combustible y se extrae para hacer funcionar un motor.

    Atributos:
    Los tanques de combustible Cat® cuentan con el diseño sistemático de todas las máquinas Cat para garantizar las capacidades óptimas de seguridad y almacenamiento de combustible necesarias para maximizar la cantidad de horas que se requieren antes de realizar un nuevo rellenado.

    Aplicación recomendada:
    Los tanques de combustible Cat se diseñan con el objetivo de cumplir con los requisitos específicos de las máquinas.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 823,011
    • Altura (pulg): 32,4
    • Ancho (mm): 854,989
    • Longitud (mm): 1.144,905
    • Longitud (pulg): 45,1
    material handler
    329D L 325D L 324D LN M325D L MH 324D L M325D MH 325D MH 329D LN 324D, 329D, 325D

    excavator
    329D L 325D L 324D LN M325D L MH 324D L M325D MH 325D MH 329D LN 324D, 329D, 325D