327-4399: 327-4399
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    327-4399: 327-4399

    Número de pieza: 327-4399
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
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    asphalt paver
    AS4173 AP-300D

    wheeled excavator
    M315D, M316D, M318D, M317D2, M313D, M315D2

    off-highway truck
    793F XQ 793F OEM 795F XQ 795F AC 797F, 797B, 797, 793F AC 793F CMD 794 AC 793F