327-7193: CONJUNTO DE POLEA: RUEDA GUÍA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    327-7193: CONJUNTO DE POLEA: RUEDA GUÍA

    Número de pieza: 327-7193
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Polea loca

    Descripción:

    • Las poleas locas guían las correas onduladas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 66
    • Ancho (mm): 104,1
    • Longitud (mm): 147,3
    log loaders forestry
    320DFMLL

    excavator
    315D L 312D L 323D L 320D L 320D RR 323D LN 314D CR 314D LCR 319D L 320C, 312D, 323D, 320D, 321D LCR 320D LN 313D, 319D LN 311D LRR

    track excavators
    314DLCR, 323DSA, 320CL