327-7735: CONJUNTO DE RIEL: COMBUSTIBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    327-7735: CONJUNTO DE RIEL: COMBUSTIBLE

    Número de pieza: 327-7735
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conducto de combustible

    Descripción:

    • Los conductos de combustible sirven para enviar el combustible a los sistemas de inyección de combustible de los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 641,35
    • Altura (pulg): 25,25
    • Ancho (mm): 533,4
    • Longitud (mm): 2.806,7
    • Longitud (pulg): 110,5
    engine - generator set
    C175-20

    off-highway truck
    797F, 797B, 797