328-0754: CONJUNTO DE ACCIONADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    328-0754: CONJUNTO DE ACCIONADOR

    Número de pieza: 328-0754
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Accionador

    Descripción:

    • Los accionadores mueven o controlan un mecanismo o un sistema.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 149,86
    • Altura (pulg): 5,9
    • Ancho (mm): 307,34
    • Longitud (mm): 477,52
    • Longitud (pulg): 18,8
    3500
    G3516C, G3516E, PMG3516

    engine - generator set
    G3520C, G3516E, G3516C, G3520E, PMG3516

    engine - industrial
    G3516C, G3516E, PMG3516