328-0756: CONJUNTO DE VÁLVULA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    328-0756: CONJUNTO DE VÁLVULA

    Número de pieza: 328-0756
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Válvula del regulador

    Descripción:

    • Las válvulas son componentes importantes de los reguladores, que permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 121,92
    • Altura (pulg): 4,8
    • Ancho (mm): 129,54
    • Longitud (mm): 223,52
    • Longitud (pulg): 8,8
    3500
    G3516C

    engine - generator set
    G3520C, PMG3516 G3512E, G3516E, G3516C, G3520E

    engine - industrial
    PMG3516 G3516, G3508, G3520B, G3512E, G3516C, G3516E