328-0760: ADAPTADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    328-0760: ADAPTADOR

    Número de pieza: 328-0760
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador de accionador

    Descripción:

    • Los adoptadores son componentes importantes de los accionadores, que permiten mover o controlar un mecanismo o sistema.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 17,78
    • Altura (pulg): 0,7
    • Ancho (mm): 69,85
    • Longitud (mm): 95,25
    • Longitud (pulg): 3,75
    3500
    G3516E, G3516C, G3508, PMG3516 G3512E, G3520B, G3516, G3520E, G3520C

    engine - generator set
    G3516E, G3516C, G3508, PMG3516 G3512E, G3520B, G3516, G3520E, G3520C

    engine - industrial
    G3516E, G3516C, G3508, PMG3516 G3512E, G3520B, G3516, G3520E, G3520C