328-1711: CONFIGURACIÓN DEL MOTOR: COMPLETA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    328-1711: CONFIGURACIÓN DEL MOTOR: COMPLETA

    Número de pieza: 328-1711
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Motor completo

    Descripción:

    • Los motores se diseñan para convertir un tipo de energía en energía mecánica.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warrant...
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 1.524,00
    • Altura (pulg): 60
    • Ancho (mm): 1.727,20
    • Longitud (mm): 2.159,00
    • Longitud (pulg): 85
    track-type tractor
    D10R