+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    328-2929: 328-2929

    Número de pieza: 328-2929
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera de motor de baja presión y freno neumático

    Descripción:
    Transporta aire, aceite del motor, agua, aceite lubricante, combustible diésel o aceites hidráulicos a base de petróleo dentro del motor o el sistema de frenos neumáticos.


    Atributos:
    Posee un tubo de caucho sintético, una trenza textil interna, un refuerzo con trenza de cable de acero de gran tracción y una cubierta de trenza textil, gracias a los cuales se ofrece una larga vida útil y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Servicio de presión baja en el motor y los sistemas de frenos neumáticos.

    com
    836H

    meng
    C18 C15 CX35-P800 CX31-C15I CX31-P600 TH35-E81 TH35-C15I

    petr
    C18 C15 CX35-P800 CX31-C15I CX31-P600 TH35-E81 TH35-C15I

    ieng
    C18 C15 CX35-P800 CX31-C15I CX31-P600 TH35-E81 TH35-C15I

    wtt
    834H

    wtl
    988H