328-4240: CONJUNTO DE BRAZO: V BALANCÍN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    328-4240: CONJUNTO DE BRAZO: V BALANCÍN

    Número de pieza: 328-4240
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de balancín

    Descripción:

    • El balancín se opera por medio de varillas de empuje que nacen en el árbol de levas y que permiten abrir y cerrar las válvulas para dejar que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y escapen de esta.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 40,64
    • Altura (pulg): 1,6
    • Ancho (mm): 81,28
    • Longitud (mm): 248,92
    • Longitud (pulg): 9,8
    cold planer
    PM-201

    track-type tractor
    D8R D8R II

    wheel tractor-scraper
    623G, 621B, 627G, 623B, 621G

    pipelayer
    583T

    engine - generator set
    3456

    wheel-type loader
    980G II 980G, 980H

    wheel dozer
    824C, 824G, 824G II

    excavator
    385B

    articulated dump truck
    740, D400E II 735

    engine - truck
    C16 C-16, C-15, 3406E, C-18

    earthmoving compactor
    826C, 826G II 825C, 826G