328-4374: DISCO: FRICCIÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    328-4374: DISCO: FRICCIÓN

    Número de pieza: 328-4374
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Disco de fricción de papel

    Descripción:
    Un disco de fricción de papel proporciona una resistencia al calor media, una resistencia al desgaste media y una absorción de energía de nivel medio.


    Atributos:
    Los materiales de fricción Cat® están fabricados de manera tal que faciliten proporcionar una función óptima de los componentes en los que funcionan.


    Aplicación recomendada:
    Todas las aplicaciones.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    Disco de fricción Classic
    track-type tractor
    6A D6R III D7R, D6T, D8R D6H, D8T, D7R II D6T XW D6R II 56H 6S D6T XL D6T LGP D6R, D6H XR 6SU 6 D6R STD D7R LGP D8R II D7R XR D6H XL D6R XL

    wheel tractor-scraper
    615C II 615C, 611

    pipelayer
    PL72, 583R, PL83, PL87, 572R II 587T, 587R, 583T

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    980F, 966H, 980G II 966G, 972G II 966G II 972H, 972K, 980K, 972G, 980H, 966F, 980G, 966D, 980C, 966E

    wheel dozer
    814F II 814F

    articulated dump truck
    D300E, D300E II D250E II D250E

    earthmoving compactor
    815B, 816F, 815F, 815F II 816F II