328-4375: DISCO: FRICCIÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    328-4375: DISCO: FRICCIÓN

    Número de pieza: 328-4375
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Disco de fricción de papel

    Descripción:
    Un disco de fricción de papel proporciona una resistencia al calor media, una resistencia al desgaste media y una absorción de energía de nivel medio.


    Atributos:
    Los materiales de fricción Cat® están fabricados de manera tal que faciliten proporcionar una función óptima de los componentes en los que funcionan.


    Aplicación recomendada:
    Todas las aplicaciones.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Disco de fricción Classic
    track-type tractor
    6 D6R II 6A D6R III D7R II D6T, D6H XL D8T, D8R II D6H XR D6H, D6T XL D6T LGP D6R, D8R D7R, 6S 6SU D6R XL D7R LGP D6T XW D7R XR 56H D6R STD

    wheel tractor-scraper
    615C, 611, 615C II

    pipelayer
    583T, PL87, PL83, 583R, 587R, 587T, PL72, 572R II

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    wheel-type loader
    966F, 980F, 980K, 966E, 980H, 980G II 972H, 972K, 972G, 972G II 966G II 966G, 980G, 966H, 966D, 980C

    wheel dozer
    814F, 814F II

    articulated dump truck
    D250E, D300E, D300E II D250E II

    earthmoving compactor
    815F, 815F II 816F II 815B, 816F