328-7410: Cuchillas curvas
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    328-7410: Cuchillas curvas

    Número de pieza: 328-7410
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla curvas

    Descripción:
    Entre las cuchillas curvas, la mejor opción es a menudo la cuchilla templada total con tolerancia al impacto. Las cuchillas curvas penetran en la calzada mejor que las cuchillas planas mientras arrastran el material existente hacia delante para dejar una superficie plana y uniforme.

    Atributos:
    Con las cuchillas serradas se aumentan las capacidades de penetración en los suelos altamente compactos o en las aplicaciones que tienen requisitos de carga con un mayor impacto. De este modo, se proporciona mayor versatilidad a la máquina sin la necesidad de cambiar el cucharón ni de agregar otras herramientas de corte al cucharón existente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Dientes: dentada
    • Grosor (pulg): 0,75
    • Machine (Máquina): Motoniveladora
    • Material: Templado total (DH2)
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.